|
|
|
OVA51000E
Lampa 6V 1,5W
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Bec
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
Jodiolux
Toplux
|
Putere nominala lampa
|
1.5 W
|
[Ue] tensiune nominala
|
6 V
|
Tip bec
|
Incandescent
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
0,9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
0,9 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
372,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|