|
|
|
OVA53137
Exiway Easyled Kit ISO Vetro stg/dreapta
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 14, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Exiway
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Vetrosignal
|
Tip produs sau componenta
|
Kit semn de ieşire
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Eticheta
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Exiway (Exiway Easyled) dispozitiv de iluminat de urgenta
|
Forma
|
ISO
|
Distanta de vizibilitate
|
23 m
|
Functie de semnalizare
|
Indicator two sides
|
Marcaj
|
Running man towards the left/right
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
489,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,048 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|