Schneider-Electric Romania Promelek
 
OVA53139
OVA53139
Exiway Easyled Kit ISO Vetro jos
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Exiway
Nume scurt al dispozitivului Vetrosignal
Tip produs sau componenta Kit semn de ieşire
Categorii accesorii / piese de schimb Eticheta
Suplimentar
Compatibilitate gama Exiway (Exiway Easyled) dispozitiv de iluminat de urgenta
Forma ISO
Distanta de vizibilitate 23 m
Functie de semnalizare Indicator two sides
Marcaj Alergarein jos
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,8 cm
Latime prima forma de impachetare 13,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 30,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 473,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,073 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 64
Inaltime a treia forma de impachetare 45,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 44,456 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni