|
|
|
OVA53157
Exiway Smartled Kit montaj ST
|
|
|
Principal
Gama
|
Exiway
|
Tip produs sau componenta
|
Kit de montare incastrata
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Exiway (Exiway Smartled) dispozitiv de iluminat de urgenta
|
Numar de intrari
|
7 spate
|
Diametru exterior cablu
|
1…5 mm
|
Diametru tub
|
20 mm
|
Forma
|
Rectangular
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Inaltime
|
296 mm
|
Latime
|
61,5 mm
|
Adancime
|
46,8 mm
|
Greutate neta
|
0,127 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
29,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
148,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garanție contractuală
|
|