|
|
|
OVA53162
TBS-SMARTLED pentru 250 dispozitive
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Exiway Smartled
|
Gama
|
Exiway Smartled TBS
|
Tip produs sau componenta
|
Remote control for emergency luminaires
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Numar de baterii
|
2 x 8,4 V 0,15 Ah Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Exiway (Exiway Smartled) dispozitiv de iluminat de urgenta
Exiway (Exiway Smartduo Activa) dispozitiv de iluminat de urgenta
Exiway (Exiway Smartbeam Activa) dispozitiv de iluminat de urgenta
Exiway (Exiway Smartexit Activa) dispozitiv de iluminat de urgenta
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V 50/60 Hz
|
Distanta de functionare
|
500 m cu 2,5 mm² cablu & 250 bloc luminos
|
Material
|
PC (policarbonat): cutie
|
Pas de 18 mm
|
5
|
Montare dispozitiv
|
DIN rail
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
69,5 mm
|
Greutate neta
|
0,25 kg
|
Mediu
Rezistenta la foc
|
850 °C
|
Standarde
|
UL 94 V2
EN 60598-2-22
IEC 60695-2-10
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
300,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|