|
|
|
OVA53181
Smartbeam-Adaptor montaj ST(gaura120 mm)
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Exiway
|
Tip produs sau componenta
|
Adapter ring
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu iluminat
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Exiway (Exiway Smartbeam DiCube) dispozitiv de iluminat de urgenta
|
Diametru
|
140 mm
|
Greutate neta
|
35 g
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
40,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
910,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garanție contractuală
|
|