|
|
|
PKB002
Mureva Unika, cutie montaj, 63 A, cu mecanism de decuplare
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Doza de instalare
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Montaj pe perete
|
Numar de randuri orizontale
|
0
|
[In] calibru
|
63 A
|
Tip sina
|
DIN
|
Intrare pentru cablu
|
With knock-outs
|
Material carcasa
|
Carcasa self-extinguishing polymer
|
Greutate neta
|
3 kg
|
Dimensiune baza
|
103 x 225 mm
|
Latime
|
103 mm
|
Inaltime
|
250 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Culoare
|
Carcasa:gri deschis (RAL 7035)
|
Mediu
Standarde
|
EN 62262
|
Rezistenta la foc
|
750 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conformitate cu EN 50102
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…40 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
39 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
572 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,968 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|