|
|
|
PKB63V535
Priza interblocata Unika, 63 A, 3P + N + E, 380, 415 V AC, IP65, panou
|
|
|
Principal
Gama
|
Mureva
|
Tip produs sau componenta
|
Interlocked socket
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Mureva socket
|
Plug, socket category
|
Low voltage
|
Descriere poli
|
3P + N + E
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Standard priza
|
Industrial
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Panel-mounted
|
[In] curent nominal
|
63 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
380...415 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Ground lug clockwise position
|
6 h
|
Tip de protectie
|
Fuzibil
|
Tip siguranta
|
Cilindric
|
Dimensiune siguranta fuzibila
|
10.3 x 38 mm
|
Plug, socket material
|
Carcasa self-extinguishing polymer
|
Materialul contactelor
|
Pins stainless steel
|
Conexiuni - borne
|
Captive screws
|
Sectiune maxima a cablului
|
35 mm²
|
Diametru exterior maxim al cablului
|
25 mm
|
Greutate neta
|
3 kg
|
Dimensiune baza
|
140 x 430 mm
|
Inaltime
|
430 mm
|
Latime
|
140 mm
|
Adancime
|
116 mm
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Voltage colour
|
Red
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60309-1
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Rezistenta la foc
|
750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Umiditate relativa
|
50 % la 40 °C
90 % la 20 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
35 °C 86400 s )
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
43,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,720 kg
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
37
|
Garanție contractuală
|
|