Schneider-Electric Romania Promelek
 
PKE32M424
PKE32M424
Fisa Mobila Mureva, Dreapta, 32 A, 3P + E, 200, 250 V Ac, Ip44
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama PratiKa
Tip produs sau componenta Wander plug
Nume scurt al dispozitivului PratiKa plug
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 3P + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Industrial
Suplimentar
Forma fisa, priza, carcasa Drept
[In] curent nominal 32 A
[Ue] tensiune nominala 200...250 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 9 h
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Sleeves brass
Conexiuni - borne Captive screws
Sectiune cablu 2,5…10 mm²
Diametru exterior cablu 11,5…21 mm
Intrare cablu Fair lead
Presetupa
Tip filet Pg 21
Greutate neta 0,2 kg
Inaltime 152 mm
Latime 76 mm
Adancime 76 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Blue
Mediu
Standarde IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grad de protectie IP IP44 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativa 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 16,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 224,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 12,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 27,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,397 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 30
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,678 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni