|
|
|
PKS51G
Priza SCHUKO, Gri, 2P+E, 10/16 A, 250 V, Ip54, Incastrata, Spate
|
|
|
Principal
Gama
|
Mureva
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Mureva socket
|
Plug, socket category
|
Low voltage
|
Descriere poli
|
2P + E
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Standard priza
|
German
|
Suplimentar
[In] curent nominal
|
10 A
16 A
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Plug, socket material
|
Carcasa self-extinguishing engineering polymer
|
Materialul contactelor
|
Pins stainless steel
Springs stainless steel
|
Tip rama
|
Lid
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de montare
|
Panel-mounted
|
Conexiuni - borne
|
Captive screws
|
Location of conductor inlet
|
Back
|
Greutate neta
|
0,05 kg
|
Dimensiune baza
|
50 x 50 mm
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
65 mm
|
Adancime
|
45,2 mm
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Grad de protectie IP
|
IP54 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Umiditate relativa
|
50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
45 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
14,4 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
19 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
28,6 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,912 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
6,223 kg