|
|
|
PKZA202
Adaptor sistem Mureva, 2 prize, Italia, 16 A, 2P+E, 220V 50/60Hz
|
|
|
Principal
Gama
|
Mureva
|
Tip produs sau componenta
|
System adapter
|
Descriere poli
|
2P + E
|
Standard priza
|
Italiană
|
Suplimentar
[In] curent nominal
|
16 A
|
Numar priza
|
2
|
Plug, socket material
|
Carcasa self-extinguishing polymer
|
Materialul contactelor
|
Pins nickel plated brass
|
Greutate neta
|
0,17 kg
|
Voltage colour
|
Blue
|
Mediu
Standarde
|
EN 50250
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,100 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
170,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
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
6,800 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|