|
|
|
PRA10263
Pragma 3R 18 montaj aparent
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii NOV 20, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Pragma
|
Tip produs sau componenta
|
Cofret
|
Tip dulap
|
Tablou de distributie
|
Latime
|
Exterior 426 mm
|
Inaltime
|
Exterior:600 mm
|
Adancime
|
Exterior:125 mm
|
18 module pe rand
|
18
|
Numar de randuri orizontale
|
3
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
Izolatie dubla
|
Echipament furnizat
|
1 x eticheta de identificare
1 x marking kit
1 x bloc terminal
1 x banda de obturare
|
Tip de usa
|
Fara
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Suprafata
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
36
|
Numarul total de module de 18 mm
|
54
|
Puterea disipata in W
|
56 W
|
[In] calibru
|
125 A
|
[Ui] tensiune de izolatie
|
400 V
|
Tip sina
|
DIN
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Intrare cablu
|
Placi cu decupaje
Cablu sau tub
Canal de cabluri
Placi detasabile
|
Numar blocuri terminale
|
1 impamantare (Quick) cu 24borne
|
Conexiuni blocuri terminale
|
3 x 25 mm² pentru impamantare
21 x 4 mm² pentru impamantare
|
Material carcasa
|
Partea din spate technoplastic
Parte frontala technoplastic
|
Culoare
|
Cofret:alb (RAL 9016)
Parte frontala:gri (RAL 7004)
|
Tara vizata
|
Danemarca
Norvegia
Spania
|
Adancime de montaj
|
0 mm
|
Adancime interioara
|
95 mm
|
Mediu
Rezistenta la foc
|
Partea din spate:650 °C
Parte frontala:650 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30 fara usa
IP40 cu usa
|
Grad de protectie IK
|
IK08 fara usa
IK09 cu usa
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Standarde
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
51,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
68,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,55 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
93,9 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|