|
|
|
PRA10268
Cofret cu Montaj Aparent Pragma, 4X24 Module, 160 A, fara Usa
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii NOV 20, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Pragma
|
Tip produs sau componenta
|
Cofret
|
Tip dulap
|
Tablou de distributie
|
Latime
|
Exterior 550 mm
|
Inaltime
|
750 mm
|
Adancime
|
148 mm
|
18 module pe rand
|
24
|
Numar de randuri orizontale
|
4
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
Izolatie dubla
|
Echipament furnizat
|
1 x eticheta de identificare
1 x marking kit
1 x bloc terminal
1 x banda de obturare
|
Tip de usa
|
Fara
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Suprafata
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
48
|
Numarul total de module de 18 mm
|
96
|
Puterea disipata in W
|
87 W
|
[In] calibru
|
160 A
|
Tip sina
|
DIN
|
Intrare cablu
|
Cablu sau tub
Canal de cabluri
Placi detasabile
Placi cu decupaje
|
Compatibilitate intre pieptenele de conectare si blocul de distributie
|
Compatibil XE
|
Numar blocuri terminale
|
1 impamantare (Quick) cu 44borne
|
Conexiuni blocuri terminale
|
40 x 6 mm² pentru impamantare
1 x 50 mm² pentru impamantare
3 x 25 mm² pentru impamantare
|
Material carcasa
|
Partea din spate technoplastic
Parte frontala technoplastic
Partea din spate metal
Parte frontala metal
|
Culoare
|
Cofret:alb (RAL 9016)
Parte frontala:gri (RAL 7004)
|
Tara vizata
|
Franta
Belgia
Norvegia
Danemarca
|
Mediu
Rezistenta la foc
|
Partea din spate:750 °C
Parte frontala:750 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30 fara usa
IP40 cu usa
|
Grad de protectie IK
|
IK08 fara usa
IK09 cu usa
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Standarde
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
65,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
84,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
10,500 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
106,500 kg
|
Garanție contractuală
|
|