|
|
|
PRA15218
Usa Transparenta Pragma, pentru Cofret, 2X18 Module
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Pragma
|
Tip produs sau componenta
|
Usa
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru carcase
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Incastrat
Suprafata
|
Numar cheie
|
Numarul care va fi declarat
|
Tip capac frontal
|
Transparent
|
Partea de deschidere a usii
|
Right or left
|
Numar de randuri orizontale
|
2
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
36
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
18
|
Numarul total de module de 18 mm
|
36
|
Descrierea instalatiei
|
Montare aparenta
Montareincastrata
|
Material carcasa
|
Technoplastic
|
Latime
|
426 mm
|
Inaltime
|
450 mm
|
Adancime
|
20 mm
|
Culoare
|
Fara culoare
|
Mediu
Rezistenta la foc
|
750 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK09
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
51,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
53,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,150 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
62
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
74,620 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|