|
|
|
PRA15424
Usa Transparenta Pragma, pentru Cofret, 4X24 Module
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Pragma
|
Tip produs sau componenta
|
Usa
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru carcase
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Suprafata
Incastrat
|
Numar cheie
|
Numarul care va fi declarat
|
Tip capac frontal
|
Transparent
|
Partea de deschidere a usii
|
Right or left
|
Numar de randuri orizontale
|
4
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
48
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
24
|
Numarul total de module de 18 mm
|
96
|
Descrierea instalatiei
|
Montare aparenta
Montareincastrata
|
Material carcasa
|
Sticla
Metal
|
Latime
|
550 mm
|
Inaltime
|
750 mm
|
Adancime
|
20 mm
|
Culoare
|
Fara culoare
|
Mediu
Rezistenta la foc
|
750 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK09
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
65,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
84,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,75 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
X12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
19
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
149,94 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|