|
|
|
PRA16313
Usa Opaca Pragma, pentru Cofret, 3X13 Module
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Pragma
|
Tip produs sau componenta
|
Usa
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru carcase
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Incastrat
Suprafata
|
Numar cheie
|
Numarul care va fi declarat
|
Tip capac frontal
|
Simplu
|
Partea de deschidere a usii
|
Right or left
|
Numar de randuri orizontale
|
3
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
26
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
13
|
Numarul total de module de 18 mm
|
39
|
Descrierea instalatiei
|
Montare aparenta
Montareincastrata
|
Material carcasa
|
Technoplastic
|
Latime
|
336 mm
|
Inaltime
|
600 mm
|
Adancime
|
20 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9016)
|
Mediu
Rezistenta la foc
|
750 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK09
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
42,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
68,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,185 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
X12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
58
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
80,73 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|