|
|
|
PRA90007
Separator de Rand, 18 Module
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Pragma
|
Tip produs sau componenta
|
Row separator
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Incastrat
Suprafata
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
18
|
Material carcasa
|
Technoplastic
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
41,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
211,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,408 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|