|
|
|
PRA90014G
Placa Frontala Tip Fereastra, 18 Module
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 22, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Pragma
|
Tip produs sau componenta
|
Placa frontala
|
Tip de placa frontala
|
Windowed
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Incastrat
Suprafata
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
18
|
Numarul total de module de 18 mm
|
18
|
Material carcasa
|
Technoplastic
|
Culoare
|
Panou frontal:gri (RAL 7004)
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
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
39,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
207,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,906 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|