|
|
|
PRA90040
Flansa de Intrare pentru Cofret cu Montaj Aparent, 13 Module
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Pragma
|
Tip produs sau componenta
|
Entry flange
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Cantitate pe set
|
Set de 2
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Suprafata
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
13
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
24,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
129,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
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
6,937 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|