|
|
|
PRA90045
Bloc Terminal 50 Mm2, Set de 2
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 22, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
TB
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de conexiuni
|
Cantitate pe set
|
Set de 2
|
Suplimentar
[In] calibru
|
160 A
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
800 V
|
Numar blocuri terminale
|
2
|
Compatibilitate gama
|
Pragma
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
103,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
35
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
4,133 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|