Numar de cai
|
Outgoer 8 cai N + 1 L
Incomer 1 way N + 1 L
|
Configuratie pol
|
Outgoer 1 x 1P + N
Incomer 1 x 1P + N
|
Pasul de conectare
|
Incomer 18 mm
Outgoer 9 mm
|
Tipul conectorului
|
Dinte
|
Distanta dintre cai
|
Outgoer 18 mm
Incomer 36 mm
|
Izolatie
|
Izolat
|
Prezentare dispozitiv
|
Cuttable
|
Echipament livrat
|
5 tooth cover
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
63 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. Ph/N
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V c.a.
|
Locatie de montare
|
Sus pornit borne tip tunel
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
10
|
Inaltime
|
21 mm
|
Adancime
|
24,5 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Compatibilitate gama
|
Resi9 (Resi9 XP DM)
Resi9 (Resi9 XP ID)
Resi9 (Resi9 XP DA)
Resi9 (Resi9 XP CT)
Resi9 (Resi9 XP TL)
Resi9 (Resi9 XP SF)
Resi9 (Resi9 XP CM)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
28,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
20,700 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
333,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
180
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,474 kg
|