|
|
|
RBC11
Cartuș de baterie de schimb APC #11
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Replacement battery cartridge
|
Numar de cabluri
|
1
|
Tip baterie
|
Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Echipament furnizat
|
Toţi conectorii necesari
Ghid de reciclare a bateriei
Împachetare reutilizabilă
Ghid de instalare
|
Durata de functionare & baterii
Battery Slots Empty
|
0
|
Module baterie incluse
|
0
|
Montare dispozitiv
|
Grup de baterii autonome
|
Informatii suplimentare
|
RBC 11 este alcatuit din doua celule de baterii separate. Dimensiunile nete sunt masurate pe celula
|
Cantitate RBC
|
1
|
Caracteristici fizice
Culoare
|
Negru
|
Inaltime
|
17,3 cm
|
Latime
|
14,2 cm
|
Adancime
|
18,3 cm
|
Greutate neta
|
24,27 kg
|
Mod de montare
|
Not rack-mountable
|
Compatibil USB
|
No
|
Conditii de mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Altitudine de functionare
|
0...10000 ft
|
Umiditate relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…45 °C
|
Altitudinea de depozitare
|
0,00…15240,00 m
|
Umiditate relativa de depozitare
|
0…95 %
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
27,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
29,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
53,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
26,68 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
Garantie
|
2 ani reparaţii sau înlocuire
|
|
|