|
|
|
RE22R1MKMR
Releu de Timp Off Temporizare, 0.05S…300S, 24…240V Ac/Dc, 1C/O
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Timer Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Dual function relay
|
Tip de iesire discreta
|
Releu
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RE23
|
Curent nominal de iesire
|
5 A
|
Suplimentar
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O contact temporizat, fara cadmiu
|
Tip intarziere
|
Pulse-on de-energization
Delay on de-energization
|
Intervalul de intarziere
|
0.3...3 s
0.05...0.5 s
3...30 s
0.1...1 s
30...300 s
10...100 s
1...10 s
|
Tip de control
|
Maner sferic rotativ
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V
|
Interval de tensiune
|
0,85...1,1 Us
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Material carcasa
|
Autostingere
|
Precizie de repetare
|
+/- 0,5 % conformitate cu IEC 61812-1
|
Abatere temperatura
|
+/- 0,05 %/°C
|
Abatere a tensiunii
|
+/- 0,2 %/V
|
Setarea preciziei temporizarii
|
+/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
|
Rezistenta de izolatie
|
100 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
|
Recovery time
|
50 ms la întreruperea alimentarii
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Puterea consumata in VA
|
3 VA la 240 V c.a.
|
Puterea consumata in W
|
2 W la 240 V c.c.
|
Capacitatea de comutare in VA
|
1250 VA
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la 5 V c.c.
|
Curent maxim comutat
|
5 A
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V c.a.
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic, 2 A la 24 V, DC-1
100000 cic, 5 A la 250 V, AC-1
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV pentru 1,2…50 µs conformitate cu SR EN 60664-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Distanta de conturnare
|
4 kV/3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu SR EN 60664-1
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 180000
MTTFd = 194 ani
|
Pozitia de montaj
|
Orice poziție
|
Suport de montare
|
Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715
|
Stare LED
|
Verde lumina fond LED (stabil) pentru selectati indicatia
Galben LED (stabil) pentru Releu dse iesire alimentat
Galben LED (stabil) pentru alimentat
|
Latime
|
22,5 mm
|
Greutate neta
|
0,1 kg
|
Number of functions
|
2
|
Mediu
Rigiditate dielectrica
|
2,5 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz intre iesirea releului si sursa de alimentare cu Izolatie de baza conformitate cu IEC 61812-1
|
Standarde
|
IEC 61812-1
UL 60947-1
|
Directive
|
2006/95/EC - directiva de joasă tensiune
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică
|
Certificari produs
|
GL
UL
CSA
RCM
CCC
UE
EAC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40 carcasa: conforming to SR EN 60529
IP50 parte frontala: conforming to SR EN 60529
IP20 borne: conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Rezistenta la vibratii
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn nu functioneaza pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn în functionare pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Umiditate relativa
|
95 % la 25…55 °C
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la tranzienti rapizi - test level: 1 kV nivel 3 (brida de conectare capacitiva) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 1 kV nivel 3 (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV nivel 3 (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5
Descărcare electrostatică - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V/m nivel 3 (80 MHz - 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Perturbații conduse de RF - test level: 10 V nivel 3 (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Repetari rapide tranzitorii - test level: 2 kV nivel 3 (contact direct) conforming to IEC 61000-4-4
Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 100 % (21 ms) conforming to IEC 61000-4-11
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
91,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,088 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
640
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
73,38 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|