Tip si compozitie contacte
|
1 C/O contact temporizat
1 C/O contacte temporizate sau instantanee
|
Tipintarziere
|
Power on-delay
On-delay and off-delay
Interval
Temporizare la revenire
Symmetrical flashing
|
Intervalul de intarziere
|
0.1...1 s
6...60 s
1...10 H
1...10 min
1...10 s
10...100 H
6...60 min
|
Tip de control
|
Maner sferic rotativ panou frontal
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
12...240 V c.a./c.c.
|
Interval de tensiune
|
0,85...1,1 Us
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu pini
Borne cu surub, 2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Material carcasa
|
Autostingere
|
Precizie de repetare
|
+/- 0,5 % conformitate cu IEC 61812-1
|
Abatere temperatura
|
+/- 0,05 %/°C
|
Abatere a tensiunii
|
+/- 0,2 %/V
|
Setarea preciziei temporizarii
|
+/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
30 ms
100 ms sub sarcină
|
Rezistenta de izolatie
|
100 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms la întreruperea alimentarii
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Puterea consumata in VA
|
3 VA la 240 V c.a.
|
Puterea consumata in W
|
1,5 W la 240 V c.c.
|
Capacitate de rupere
|
2000 VA
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la 5 V
|
Curent maxim comutat
|
8 A
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru rezistiv sarcina, 8 A la 250 V, AC
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV pentru 1,2…50 µs conformitate cu SR EN 60664-1
5 kV conformitate cu IEC 61812-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 230000
MTTFd = 251.1 ani
|
Pozitia de montaj
|
Orice poziție în raport cu planul normal vertical de montare
|
Suport de montare
|
Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715
|
Stare LED
|
Verde LED (intermitent) pentru temporizare în progres
Verde LED (stabil) pentru alimentat
Galben LED pentru releu alimentat
|
Functie disponibila
|
A- Power on-delay relay-2 C/O
Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal-2 C/O
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-2 C/O
B- Single interval relay w/ control signal-2 C/O
Bw- Double interval relay w/ control signal-2 C/O
C- Off-delay relay w/ control signal-2 C/O
D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-2 C/O
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-2 C/O
H- Interval relay-2 C/O
Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)-2 C/O
|
Latime
|
22,5 mm
|
Greutate neta
|
0,093 kg
|
Tip de control
|
With test button
|
Number of functions
|
10
|
Rigiditate dielectrica
|
2,5 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz conformitate cu IEC 61812-1
|
Standarde
|
IEC 61812-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3
|
Directive
|
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică
2006/95/EC - directiva de joasă tensiune
|
Certificari produs
|
CSA
UE
cULus
GL
RCM
CCC
EAC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-30…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40 carcasa: conforming to SR EN 60529
IP20 bloc terminal: conforming to SR EN 60529
IP40 parte frontala: conforming to SR EN 60529
|
Rezistenta la vibratii
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Umiditate relativa
|
93 %, fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la tranzienti rapizi - test level: 1 kV nivel 3 (brida de conectare capacitiva) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la tranzienti rapizi - test level: 2 kV nivel 3 (contact direct) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 1 kV nivel 3 (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV nivel 3 (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V nivel 3 (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Test de imunitate la câmp electromagnetic - test level: 10 V/m nivel 3 (80 MHz - 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 100 % (21 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Emisii conduse şi radiate clasa B conforming to EN 55022
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
107,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,800 kg
|