|
|
|
RE48ASOC11AR
Priza Ip20 cu Conexiuni La Borne cu suruburi Pe Fata Posterioara
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Timer Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Compatibilitate produs
|
RE48ACV12MW
RE48AML12MW
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Releu de sincronizare
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Priza IP20 cu conexiuni la borne cu suruburi pe fata posterioara
|
Numar pin
|
11 pini
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de conectare
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
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
2,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
48,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,599 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|