|
|
|
REXL4TMP7
Releu Temporizare Intarziere Actionare, 0,1 S, 100 H, 230 V C.A., 4 Oc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Timer Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Single function relay
|
Mod de fixare
|
Conectare (priza)
|
Tip de iesire discreta
|
Releu
|
Tip si compozitie contacte
|
4 C/O
|
Nume componenta
|
REXL
|
Tipintarziere
|
Power on-delay
|
Intervalul de intarziere
|
6...60 s
1...10 s
6...60 min
1...10 min
0.1...1 s
10...100 H
1...10 H
|
Latime
|
21 mm
|
Suplimentar
Material contacte
|
Fara cadmiu
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Interval de tensiune
|
0,85...1,15 Us
|
[In] curent nominal
|
5 A c.a.
|
Precizie de repetare
|
+/- 0,5 %
|
Setarea preciziei temporizarii
|
10 % la capăt de scală la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
|
Abatere temperatura
|
0,05 %/°C
|
Maximum reset time
|
250 ms după temporizare, la întreruperea alimentării
50 ms pe durata temporizării, la întreruperea alimentării
|
Abatere a tensiunii
|
+/- 0,2 %/V
|
Capacitate de comutatie maxima
|
4 x 5 A
|
Maximum temporary permissible current
|
10 A pentru < 10 s
|
Curentul minim comutat
|
100 mA
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic la 250 V c.a. rezistiv
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Maximum power consumption
|
3 VA
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC 255 Grupa C
250 V conformitate cu VDE 0010
|
Protectie la supratensiune de iesire
|
2 J
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-5 nivel 3
|
Distanta de conturnare
|
4 kV/3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Semnalizare locala
|
Pentruieșire în funcțiune 1 LED (rosu)
Pentrualimentat 1 LED (galben)
|
Number of functions
|
1
|
Greutate neta
|
0,05 kg
|
Mediu
Imunitate la microintreruperi
|
5 ms
|
Rigiditate dielectrica
|
2 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz conformitate cu IEC 60601-1
2 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz conformitate cu IEC 61812-1
|
Standarde
|
IEC 61000-6-2
EN 50081-2
IEC 60601-1
IEC 60601-2
73/23/EEC
93/68/EEC
89/336/EEC
IEC 61812-1
|
Certificari produs
|
cUL
UL
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP50 conformitate cu SR EN 60529
|
Rezistenta la vibratii
|
0.35 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Umiditate relativa
|
95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV în contact conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 nivel 3
|
Imunitate la campuri radioelectrice
|
10 V (0.15 - 80 MHz) conformitate cu IEC 61000-4-6 level 3
|
Imuni la caderi de tensiune
|
>= 95 % / 1 s conformitate cu IEC 61000-4-11
30 % / 10 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
|
Perturbatie radiata/condusa
|
Clasa B conformitate cu EN 55022 (EN 55011 grup 1)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,713 kg