|
|
|
RGZE1S35M
Soclu Rgz, Contact Separat -10 A, 250 V, Conector cu surub
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Compatibilitate produs
|
Releu ambroșabil RXG cu 1 C/O contact
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
250 V
|
Suplimentar
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV între bobină şi contact with Izolatie marita
4 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
|
Rigiditate dielectrică
|
5 kV între bobină şi contact with Izolatie marita
3 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
|
Lungime de dezizolare conductor
|
6…7 mm
|
Aranjare borne de contact
|
Separat
|
Tip surub
|
M3
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
Mediu
Standarde
|
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 61984
|
Certificari produs
|
UE
EAC
UL
CSA
DNV-GL
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Umiditate relativa
|
10…85 %
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,25 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32,1 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,4 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
16,3 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
365,9 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
180
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
16,3 kg