|
|
|
RGZL520
Etichete Clipsabile, pentru Releu Zelio, Set de 11
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru marcare
|
Tip produs sau componenta
|
Legend
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
Releu ambroșabil RXG
Releu ambroșabil RUM
Releu ambroșabil RPM
|
Lungime
|
9,5 mm
|
Latime
|
2,6 mm
|
Inaltime
|
26 mm
|
Greutate neta
|
0,01 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
88,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
200
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
850,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|