Gama de produse
|
Harmony Control Relays
|
Tip releu
|
Releu de control multifunctional
|
Tip produs sau componenta
|
3-phase control relay
|
Aplicatie specifica produsului
|
Pentru alimentare trifazica
|
Nume releu
|
RM17TA
|
Parametri monitorizati ai releului
|
Asimetrie
Ordinea fazelor
Detectare cadere de faza
|
Time delay
|
Adjustable 0.1...10 s, +/- 10 % din valoarea la capatul scarii Tt- time delay upon fault
|
Capacitatea de comutare in VA
|
1250 VA
|
Interval de masura
|
208...480 V c.a.
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
[Uc] tensiune circuit comanda
|
208...480 V
|
Resetare timp
|
1500 ms temporizare
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V c.a.
250 V c.c.
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la 5 V c.c.
|
Curent maxim de comutatie
|
5 A c.a.
5 A c.c.
|
[Un] rated nominal voltage
|
Self-powered
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
183…528 V c.a.
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
- 12 % + 10 % Un
|
Puterea consumata in VA
|
0…22 VA la 400 V c.a. 50 Hz
|
Frecventa circuit de comanda
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Contacte de iesire
|
1 C/O
|
Curent nominal de iesire
|
5 A
|
Masurare limite tensiune
|
183…528 V c.a.
|
Histerezis
|
2 %
|
Delay at power up
|
650 ms
|
Cilclul maxim de masura
|
150 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms
|
Interval de tensiune
|
208...480 V faza la faza
|
Ajustare a pragului de asimetrie
|
5...15 % din Un selectat
|
Precizie de repetare
|
0,5 % pentru circuit de intrare şi măsură
3 % pentru temporizare
|
Eroare de masurare
|
< 0.05 %/°C cu variaţia temperaturii
< 1 % din întreaga gamă cu variaţie de tensiune
|
Sensibilitate la cadere de faza
|
0,7 Un
|
Timp de raspuns
|
< 200 ms (în eventualitatea unui defect)
|
Marcaj
|
CE
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu SR EN 60664-1
|
Rezistenta de izolatie
|
> 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V conformitate cu SR EN 60664-1
|
Frecventa de alimentare
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Pozitie de functionare
|
Orice pozitie fără declasare
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Material carcasa
|
Plastic cu autostingere
|
Semnalizare locala
|
Pentrualimentat LED (verde)
Pentrurelay ON LED (galben)
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu IEC 60715
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic
|
Durabilitate mecanica
|
30000000 cic
|
Rata de operare
|
<= 360 acţionări/oră sarcină nominală
|
Categorie de utilizare
|
AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Fiabilitate securitate date
|
MTTFd = 502.2 years
B10d = 470000
|
Latime
|
17,5 mm
|
Greutate neta
|
0,13 kg
|
Tip de control
|
Without test button
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Emisii standard pentru mediul industrial conforming to IEC 61000-6-4
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conforming to IEC 61000-6-3
Imunitate pentru medii industriale conforming to IEC 61000-6-2
|
Standarde
|
IEC 60255-1
|
Certificari produs
|
GOST
CSA
GL
C-Tick
UL
|
Directive
|
89/336/EEC - electromagnetic compatibility
73/23/EEC - directiva joasa tensiune
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…50 °C
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Rezistenta la vibratii
|
0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conformitate cu IEC 60255-21-1
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60255-21-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Tensiune de incercare
|
2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-5
2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu SR EN 60664-1
|
Unda de soc nedisipativa
|
4 kV conformitate cu IEC 60255-5
4 kV conformitate cu SR EN 60664-1
4 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
92,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,935 kg
|