Schneider-Electric Romania Promelek
 
RM35HZ21FM
RM35HZ21FM
Releu De Control Al Frecventei Rm35-Hz - Interval 40 - 70 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Control Relays
Tip releu Relee de control al frecventei
Tip produs sau componenta Frequency control relay
Nume releu RM35HZ21FM
Parametri monitorizati ai releului Suprafrecventa si subfrecventa 50 sau 60 Hz
Tip decalare Adjustable 0.1...10 s, +/- 10 % Tt- time delay upon fault
Capacitatea de comutare in VA 1250 VA
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Consum de putere maxim in VA 6 VA c.a.
Interval de masura 40...70 Hz
Categorie de utilizare AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Suplimentar
Resetare timp 2000 ms temporizare
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a./c.c.
[Us] tensiune de alimentare nominala 120...277 V c.a.
[Un] rated nominal voltage 120...277 V c.a. non self-powered
Limitele tensiunii de alimentare 102…308 V c.a.
Frecventa circuit de comanda 40...70 Hz
Latime 35 mm
Contacte de iesire 1 C/O + 1 C/O
Material contacte Fara cadmiu
Curent nominal de iesire 5 A
Maximum input frequency 70 Hz
Cilclul maxim de masura 200 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms
Delay at power up 0,5 s
Histerezis 0,3 % fix
Precizie de masurare +/- 10 % din valoarea la capatul scariiin intrare
+/- 10 % din valoarea la capatul scariiinintarziere
Precizie de repetare +/- 0,5 % pentru circuit de intrare şi măsură
+/- 0,5 % pentru temporizare
Eroare de masurare +/- 0,05 %/°C cu variaţia temperaturii
< +/- 1 % din întreaga gamă cu variaţie de tensiune
Setare prag -2...10 Hz
-10...2 Hz
Marcaj CE : 73/23/EEC
CE : EMC 89/336/EEC
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
Rezistenta de izolatie > 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu SR EN 60664-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu SR EN 60664-1
Operating voltage tolerance - 15 % + 10 % Un
Frecventa de alimentare 50/60 Hz +/- 10 %
Izolatie Fara izolatie galvanicaintre alimentare si masurare
Pozitie de functionare Orice pozitie fără declasare
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Cuplu de strangere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Plastic cu autostingere
Local signalling 1 LED verde pentru alimentat
1 LED galben pentru frecvenţa corectă (valoarea maximă R1)
1 LED galben pentru frecvenţa corectă (valoarea minimă R2)
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu IEC 60715
Durabilitate electrica 100000 cic
Durabilitate mecanica 30000000 cic
Rata de operare <= 360 acţionări/oră sarcină nominală
Tip de control Without test button
Mediu
Imunitate la microintreruperi 10 ms
Compatibilitate electromagnetica Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu IEC 61000-6-4
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conformitate cu IEC 61000-6-3
Imunitate pentru medii industriale conformitate cu NF EN/IEC 61000-6-2
Standarde IEC 60255-6
NF EN 60255-6
Certificari produs GL
UL
CSA
C-Tick
GOST
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Umiditate relativa 95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
Rezistenta la vibratii 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60255-21-1
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Tensiune de incercare 2 kV c.a. 50 Hz
Unda de soc nedisipata 4 kV
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,600 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,700 cm
Greutate prima forma de impachetare 126,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 48
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,838 kg
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni