Gama de produse
|
Harmony Control Relays
|
Tip releu
|
Releu de control al curentului
|
Tip produs sau componenta
|
Current control relay
|
Nume releu
|
RM35JA
|
Parametri monitorizati ai releului
|
Overcurrent or undercurrent in window mode
Detectare supracurent si subcurent
|
Time delay
|
Adjustable 0.3...30 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
Adjustable 1...20 s, 0 + 10 % Ti- inhibition time delay upon startup
|
Capacitatea de comutare in VA
|
1250 VA
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la 5 V c.c.
|
Curent maxim de comutatie
|
5 A c.a.
|
Consum de putere maxim in VA
|
3,5 VA c.a.
|
Interval de masura
|
2...500 mA c.a./c.c. terminalele E2-M
|
Categorie de utilizare
|
AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
|
Resetare timp
|
1500 ms temporizare
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V c.a.
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
20,4…264 V c.a./c.c.
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Consum de putere maxim in W
|
0,6 W c.c.
|
Frecventa circuit de comanda
|
40...70 Hz +/- 10 %
|
Rezistenta la borne
|
1 Ohm la terminalele E2-M
5 Ohm la terminalele E1-M
0,2 Ohm la terminalele E3-M
|
Contacte de iesire
|
2 C/O
|
Curent nominal de iesire
|
5 A
|
Cilclul maxim de masura
|
30 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms
|
Histerezis
|
5…50 % din setare prag
|
Delay at power up
|
0,3 s
|
Precizie de masurare
|
+/- 10 % din valoarea la capatul scarii
|
Precizie de repetare
|
+/- 0,5 % pentru circuit de intrare şi măsură
+/- 2 % pentru temporizare
|
Eroare de masurare
|
0,05 %/°C cu variaţia temperaturii
1 pe volt peste gama de măsură cu variaţie de tensiune
|
Polaritate
|
Nu c.c.
|
Setare prag
|
10...100 %
|
Marcaj
|
CE : EMC 89/336/EEC
CE : 73/23/EEC
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu SR EN 60664-1
|
Rezistenta de izolatie
|
> 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu SR EN 60664-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu SR EN 60664-1
|
Pozitie de functionare
|
Orice pozitie fără declasare
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Material carcasa
|
Plastic cu autostingere
|
Semnalizare locala
|
Pentrualimentat LED (verde)
Pentrurelay ON LED (galben)
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu IEC 60715
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic
|
Durabilitate mecanica
|
30000000 cic
|
Rata de operare
|
<= 360 acţionări/oră sarcină nominală
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz non self-powered
|
Fiabilitate securitate date
|
MTTFd = 296.8 ani
B10d = 270000
|
Material contacte
|
Fara cadmiu
|
Latime
|
35 mm
|
Tip de control
|
Without test button
|
Greutate neta
|
0,13 kg
|
Imunitate la microintreruperi
|
50 ms
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Emisii standard pentru mediul industrial conforming to IEC 61000-6-4
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conforming to IEC 61000-6-3
Imunitate pentru medii industriale conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
|
Standarde
|
IEC 60255-6
|
Certificari produs
|
GL
CSA
GOST
UL
C-Tick
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…50 °C
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Rezistenta la vibratii
|
0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conformitate cu IEC 60255-21-1
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60255-21-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Tensiune de incercare
|
2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-5
2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu SR EN 60664-1
|
Unda de soc nedisipativa
|
4 kV conformitate cu IEC 60255-5
4 kV conformitate cu SR EN 60664-1
4 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
138,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
48
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
7,350 kg
|