Schneider-Electric Romania Promelek
 
RM35UA11MW
RM35UA11MW
Releu Control Tensiune Multifunctional Rm35-U - Interval 0,05 - 5 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Control Relays
Tip releu Releu de control al tensiunii multifunctional
Tip produs sau componenta Voltage control relay
Nume releu RM35UA
Parametri monitorizati ai releului Detectare supratensiune sau subtensiune
Time delay Adjustable 0.3...30 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
Capacitatea de comutare in VA 1250 VA
Interval de masura 0.05...5 V c.a./c.c.
Tip si compozitie contacte 2 C/O
Suplimentar
Resetare timp 1500 ms temporizare
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a./c.c.
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Curent maxim de comutatie 5 A c.a./c.c.
Operating voltage tolerance - 15 % + 10 % Un
Limitele tensiunii de alimentare 20,4…264 V c.a./c.c.
Puterea consumata in VA 0…3,5 VA c.a.
Consum de putere maxim in W 0,6 W c.c.
Frecventa circuit de comanda 40...70 Hz +/- 10 %
Imunitate la microintreruperi 10 ms
Rezistenta la borne 30 mOhm la terminalele E2-M
5 mOhm la terminalele E1-M
50 mOhm la terminalele E3-M
Contacte de iesire 2 C/O
Curent nominal de iesire 5 A
Histerezis 5…50 % din setare prag
Precizie de masurare +/- 10 % din valoarea la capatul scarii
Polaritate Polaritate nereversibila pe sursa c.c.
Delay at power up 600 ms
Cilclul maxim de masura 30 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms
Precizie de repetare +/- 0,5 % pentru circuit de intrare şi măsură
+/- 2 % pentru temporizare
Eroare de masurare +/- 0,05 %/°C cu variaţia temperaturii
< 1 % din întreaga gamă cu variaţie de tensiune
Scala de sensibilitate 0.05...0.5 V terminalele E1-M
0.3...3 V terminalele E2-M
0.5...5 V terminalele E3-M
Setare prag 10...100 %
Etichete privind calitatea CE
Rezistenta de izolatie > 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu SR EN 60664-1
Pozitie de functionare Orice pozitie fără declasare
Semnalizare locala Pentrualimentat LED (verde)
Pentrurelay ON LED (galben)
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu SR EN 60664-1
600 V conformitate cu SR EN 60664-1
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Cuplu de strangere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Plastic cu autostingere
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu IEC 60715
Durabilitate electrica 100000 cic
Durabilitate mecanica 30000000 cic
Rata de operare <= 360 acţionări/oră sarcină nominală
Categorie de utilizare AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Un] rated nominal voltage 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz non self-powered
Fiabilitate securitate date B10d = 290000
MTTFd = 308.2 ani
Tip de control Without test button
Latime 35 mm
Greutate neta 0,08 kg
Mediu
Compatibilitate electromagnetica Emisii standard pentru mediul industrial conforming to IEC 61000-6-4
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conforming to IEC 61000-6-3
Imunitate pentru medii industriale conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
Temperatura ambientala de utilizare -20…50 °C
Rezistenta la vibratii 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conformitate cu IEC 60255-21-1
Rezistenta la socuri 5 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Standarde IEC 60255-6
Certificari produs GOST
CSA
GL
UL
C-Tick
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Umiditate relativa 95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Directive 73/23/EEC - directiva joasa tensiune
89/336/EEC - electromagnetic compatibility
Tensiune de incercare 2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-5
2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu SR EN 60664-1
Unda de soc nedisipativa 4 kV conformitate cu IEC 60255-5
4 kV conformitate cu SR EN 60664-1
4 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 9,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 140,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 48
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,475 kg
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months