Gama de produse
|
Harmony Control Relays
|
Tip releu
|
Releu de control al tensiunii
|
Tip produs sau componenta
|
3-phase control relay
|
Aplicatie specifica produsului
|
Pentru alimentare trifazica
|
Nume releu
|
RM35UB3
|
Parametri monitorizati ai releului
|
Absenta a neutrului
Supratensiune si subtensiuneintre faze
Supratensiune si subtensiuneintre neutru
|
Time delay
|
Adjustable 0.3...30 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
|
Capacitatea de comutare in VA
|
1250 VA
|
Interval de masura
|
120...277 V c.a.
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
|
Resetare timp
|
1500 ms temporizare
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V c.a./c.c.
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la 5 V c.c.
|
Curent maxim de comutatie
|
5 A c.a./c.c.
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
114…329 V c.a.
|
Puterea consumata in VA
|
0…3,9 VA c.a.
|
Frecventa circuit de comanda
|
50...60 Hz +/- 15 %
|
Prag de detectare a tensiunii
|
114 V
|
Contacte de iesire
|
1 C/O + 1 C/O, 1 per prag
|
Curent nominal de iesire
|
5 A
|
Histerezis
|
2 %
|
Precizie de masurare
|
+/- 10 % din valoarea la capatul scarii
|
Delay at power up
|
650 ms
|
Cilclul maxim de masura
|
150 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms
|
Tensiune de reglare a pragului
|
2...20 % din Un selectat
|
Precizie de repetare
|
+/- 0,5 % pentru circuit de intrare şi măsură
+/- 1 % pentru temporizare
|
Eroare de masurare
|
< 1 % din întreaga gamă cu variaţie de tensiune
0,05 %/°C cu variaţia temperaturii
|
Timp de raspuns
|
< 200 ms (în eventualitatea unui defect)
|
Etichete privind calitatea
|
CE
|
Rezistenta de izolatie
|
> 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
|
Pozitie de functionare
|
Orice pozitie fără declasare
|
Semnalizare locala
|
Pentrualimentat LED (verde)
Pentrurelay ON LED (galben)
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu SR EN 60664-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V conformitate cu SR EN 60664-1
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Material carcasa
|
Plastic cu autostingere
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu IEC 60715
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic
|
Durabilitate mecanica
|
30000000 cic
|
Rata de operare
|
<= 360 acţionări/oră sarcină nominală
|
Categorie de utilizare
|
AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
Self-powered
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 470000
MTTFd = 502.2 years
|
Tip de control
|
Without test button
|
Latime
|
35 mm
|
Greutate neta
|
0,08 kg
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Emisii standard pentru mediul industrial conforming to IEC 61000-6-4
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conforming to IEC 61000-6-3
Imunitate pentru medii industriale conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…50 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conformitate cu IEC 60255-21-1
|
Rezistenta la socuri
|
5 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Standarde
|
IEC 60255-1
|
Certificari produs
|
UL
C-Tick
GL
CSA
GOST
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Directive
|
73/23/EEC - directiva joasa tensiune
89/336/EEC - electromagnetic compatibility
|
Tensiune de incercare
|
2 kV c.a. 50 Hz, 1 min.
|
Unda de soc nedisipativa
|
4 kV
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
125 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
48
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
6,719 kg
|