|
|
|
RPF2BBD
Releu de Interfata, Zelio Rpf, 2 Co, 24 V C.C., 25 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume serie
|
Putere
|
Tip produs sau componenta
|
DIN rail/panel mount relay
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RPF
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
|
Tensiune circuit de comanda
|
24 V c.c.
|
Tip de control
|
Fără buton de test cu blocare
|
Forma a pinului
|
Plat
|
Material contacte
|
Oxid de argint cu staniu
|
[Ithe] curent termic conventional
|
25 A la -40…55 °C relee alăturate făr spațiu între ele
30 A la -40…55 °C spațiu 13 mm între două relee
|
Resistive rated load
|
25 A la 28 V c.c.
30 A la 250 V c.a.
|
Coeficient de utilizare
|
10 %
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Sina DIN
Panou
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
19.2...26.4 V
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
30 A la 277 V (AC) nu conformitate cu UL
20 A la 28 V (DC) nu conformitate cu UL
30 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC
25 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC
3 A la 277 V (AC) NC conformitate cu UL
3 A la 28 V (DC) NC conformitate cu UL
3 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC
3 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV in timpul 1.2/50 µs
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V conformitate cu IEC
|
Capacitate de comutatie maxima
|
7501 VA/700 W
|
Minimum recommended switching capacity
|
6000 mW 500 mA / 12 V pentru nu
170 mW 10 mA / 6 V pentru NC
|
Rata de operare
|
<= 1200 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru rezistiv sarcina
|
Average coil consumption
|
1,7 W
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.1 Uc
|
Operate time
|
25 ms
|
Release time
|
25 ms
|
Rezistenta medie
|
350 Ohm la 20 °C +/- 10 %
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 100000
|
Categorie de protectie
|
RT II
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
CAD latime globala
|
33,7 mm
|
CAD inaltime globala
|
68,5 mm
|
CAD adancime globala
|
39,2 mm
|
Greutate neta
|
0,082 kg
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Rigiditate dielectrica
|
2000 V c.a. între poli cu standard izolație
4000 V c.a. între bobină şi contact cu ranforsat izolație
1500 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 61810-1
|
Certificari produs
|
UL
GOST
CSA
UE
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…55 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri în funcționare
10 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri nu funcționează
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn pentru în functionare
30 gn pentru nu functioneaza
|
Grad de poluare
|
3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
84,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,200 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,600 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
19,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
954,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,223 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|