|
|
|
RPM22F7
Releu de Interfata, Zelio Rpm, 2 C/O, 120 V C.A., 15 A, cu Led
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume serie
|
Putere
|
Tip produs sau componenta
|
Releu conectabil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RPM
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
|
Tensiune circuit de comanda
|
120 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ithe] curent termic conventional
|
15 A la -40…55 °C
|
LED de stare
|
Cu
|
Tip de control
|
Buton de test cu blocare
|
Coeficient de utilizare
|
20 %
|
Suplimentar
Forma a pinului
|
Plat
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV in timpul 1.2/50 µs
|
Material contacte
|
AgNi
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
15 A la 277 V (AC) conformitate cu UL
15 A la 28 V (DC) conformitate cu UL
15 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC
15 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC
7,5 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC
7,5 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V conformitate cu IEC
|
Resistive load current
|
15 A la 250 V c.a.
15 A la 28 V c.c.
|
Capacitate de comutatie maxima
|
3750 VA
420 W
|
Capacitate minima de comutatie
|
170 mW la 10 mA, 17 V
|
Rata de operare
|
<= 1200 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru rezistiv sarcina
|
Average coil consumption in VA
|
1,1 la 60 Hz
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.15 Uc c.a.
|
Operate time
|
20 ms la tensiune nominală
|
Release time
|
20 ms la tensiune nominală
|
Average coil resistance
|
4430 Ohm la 20 °C +/- 15 %
|
Limite ale tensiunii nominale de functionare
|
96...132 V c.a.
|
Categorie de protectie
|
RT I
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Grad de poluare
|
3
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 100000
|
Greutate neta
|
0,036 kg
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Rigiditate dielectrica
|
1500 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
2000 V c.a. între bobină şi contact cu ranforsat izolație
2000 V c.a. între poli cu standard izolație
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
IEC 61810-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
EAC
CSA
UL
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…55 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri în funcționare
5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri nu funcționează
|
Grad de protectie (doar carcasa)
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru în functionare
30 gn pentru nu functioneaza
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
37,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
401,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,956 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|