|
|
|
RSB1A120M7
Releu Ambrosabil de Interfata, Zelio Rsb, 1 C/O, 220 V Ca, 12 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume serie
|
Releu de interfata
|
Tip produs sau componenta
|
Releu conectabil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RSB
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Operare contacte
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
220 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ithe] curent termic conventional
|
12 A la -40…40 °C
|
LED de stare
|
Fara
|
Tip de control
|
Fără buton
|
Suplimentar
Forma a pinului
|
Plat (tip PCB)
|
Average coil resistance
|
33000 Ohm reţea: c.a. la 20 °C +/- 10 %
|
[Ue] tensiune nominala
|
176...330 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V conformitate cu SR EN 60947
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (AgNi)
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
12 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC
6 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC
|
Curentul minim comutat
|
10 mA
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
300 V c.c. conformitate cu IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Capacitate de comutatie maxima
|
3001 VA/336 W
|
Resistive rated load
|
12 A la 250 V c.a.
12 A la 28 V c.c.
|
Capacitate minima de comutatie
|
120 mW la 10 mA, 12 V
|
Rata de operare
|
<= 600 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic, 12 A la 250 V, AC-1 nu
100000 cic, 6 A la 250 V, AC-1 NC
|
Timp de functionare
|
20 ms funcționare
20 ms resetare
|
Average coil consumption
|
0,75 VA c.a.
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.15 Uc c.a.
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 100000
|
Categorie de protectie
|
RT I
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Greutate neta
|
0,014 kg
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Rigiditate dielectrica
|
1000 V c.a. între contacte
2500 V c.a. între poli
5000 V c.a. între bobină şi contact
|
Standarde
|
IEC 61810-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
|
Certificari produs
|
CSA
EAC
UL
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…70 °C (c.a.)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
12,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
2,200 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
139,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
350
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,260 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|