Forma a pinului
|
Plat (tip PCB)
|
Average coil resistance
|
1540 Ohm reţea: c.a. la 20 °C +/- 10 %
|
[Ue] tensiune nominala
|
38.4...72 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V conformitate cu SR EN 60947
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (AgNi)
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
16 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC
8 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC
|
Curentul minim comutat
|
10 mA
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
300 V c.c. conformitate cu IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Capacitate de comutatie maxima
|
4001 VA/448 W
|
Resistive rated load
|
16 A la 250 V c.a.
16 A la 28 V c.c.
|
Capacitate minima de comutatie
|
120 mW la 10 mA, 12 V
|
Rata de operare
|
<= 600 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic, 16 A la 250 V, AC-1 nu
100000 cic, 8 A la 250 V, AC-1 NC
|
Timp de functionare
|
20 ms funcționare
20 ms resetare
|
Marcaj
|
CE
|
Average coil consumption
|
0,75 VA c.a.
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.15 Uc c.a.
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 100000
|
Categorie de protectie
|
RT I
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Greutate neta
|
0,014 kg
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
16 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
1,8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
2,6 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
31 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
160 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
350
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,825 kg
|