|
|
|
RSL1AB4ED
Releu Interfata Miniatura, Zelio Rsl, 1 I/D Standard, 48 V C.C., 6 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume serie
|
Releu de interfaţă miniatură
|
Tip produs sau componenta
|
Releu conectabil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RSL
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Operare contacte
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
48 V c.c.
|
[Ithe] curent termic conventional
|
6 A la -40…55 °C
|
LED de stare
|
Fara
|
Tip de control
|
Fără buton
|
Suplimentar
Forma a pinului
|
Plat (tip PCB)
|
Rezistenta medie
|
10600 Ohm la 23 °C +/- 15 %
|
Limite ale tensiunii nominale de functionare
|
36...67.2 V c.c.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
277 V conformitate cu cUL
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (AgSnO2)
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
6 A (AC-1/DC-1) conformitate cu IEC/UL
|
Curentul minim comutat
|
10 mA
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
277 V
|
Tensiune de comutatie minima
|
12 V
|
Capacitate de comutatie maxima
|
1500 VA
51 W
|
Capacitate minima de comutatie
|
120 mW
|
Rata de operare
|
<= 360 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
60000 cic, 6 A la 250 V, AC-1 I/D
|
Timp de functionare
|
5 ms resetare
12 ms
|
Categorie de protectie
|
RT III
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Latime
|
5 mm
|
Inaltime
|
28 mm
|
Adancime
|
18,5 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
Greutate neta
|
0,0054 kg
|
Curent de sarcina
|
6 A la 250 V c.a. 0.5 mm distanţă de montaj
|
Consumul mediu in W
|
0,21 W
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.05 Uc
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 60000
|
Suport de montare
|
Socket or PCB
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Rigiditate dielectrica
|
1000 V c.a. între contacte
4000 V c.a. între bobină şi contact
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
IEC 61810-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
UL
EAC
CSA
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Rezistenta la socuri
|
5 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…55 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
0,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
2,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
30,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
70,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
500
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,910 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Nu este toxic
|
Da
|
Solutie fara compusi fenolici
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|