|
|
|
RSLZRA1
Soclu cu Arc Echipat cu Led Si Circuit de Protectie, 12-24 V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RSLZ
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Compatibilitate produs
|
Releu ambroșabil RSL cu 1 C/O contact la 12 V c.c.
Releu ambroșabil RSL cu 1 C/O contact la 24 V c.c.
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
6 A
|
Tensiunea de comutatie
|
12 V c.a./c.c.
24 V c.a./c.c.
|
Limite pentru tensiunea operationala nominala
|
21.6...28.8 V
11.4...14.4 V
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
< 300 V c.a.
|
Suplimentar
Grup de produse
|
RSL_SPRING_TERS_12-25
|
Forma a pinului
|
Plat
|
Aranjare borne de contact
|
Separat
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu arc, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Borne cu arc, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) solid fara terminale de cablu
|
Cod compatibilitate
|
RSLZ
|
Forta de strangere
|
10…40 N
|
Mod de fixare
|
Arc de compresie din plastic (sina DIN simetrica, 35 mm)
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
3,6 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
CAD latime globala
|
6,2 mm
|
CAD inaltime globala
|
78,6 mm
|
CAD adancime globala
|
101 mm
|
Greutate neta
|
0,023 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Standarde
|
UL 60947-1
IEC 61984
|
Certificari produs
|
GOST
CSA
|
Marcaj
|
CE
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
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
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
23,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
10,700 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
257,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
300
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
8,227 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|