Schneider-Electric Romania Promelek
 
RSLZRA2
RSLZRA2
Soclu cu Arc Echipat cu Led Si Circuit de Protectie, 48-60 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume scurt al dispozitivului RSLZ
Tip produs sau componenta Priza
Prezentare dispozitiv Element de baza
Compatibilitate produs Releu ambroșabil RSL cu 1 C/O contact la 48 V c.c.
Releu ambroșabil RSL cu 1 C/O contact la 60 V c.c.
Tip si compozitie contacte 1 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber 6 A
Tensiunea de comutatie 48 V c.a./c.c.
60 V c.a./c.c.
Limite pentru tensiunea operationala nominala 54...72 V
43.2...57.6 V
[Ue] tensiune nominala de functionare < 300 V c.a.
Suplimentar
Grup de produse RSL_SPRING_TERS_48-61
Forma a pinului Plat
Aranjare borne de contact Separat
Conexiuni - borne Borne cu arc, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Borne cu arc, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) solid fara terminale de cablu
Cod compatibilitate RSLZ
Forta de strangere 10…40 N
Mod de fixare Arc de compresie din plastic (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 3,6 kV
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
Cantitate indivizibila de vanzare 10
CAD latime globala 6,2 mm
CAD inaltime globala 78,6 mm
CAD adancime globala 101 mm
Greutate neta 0,023 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conforming to EN/IEC 60529
Standarde IEC 61984
UL 60947-1
Certificari produs CSA
GOST
Marcaj CE
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,7 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 26 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 7,1 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare 263 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 300
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,436 kg
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months