Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RSLZ
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Compatibilitate produs
|
Releu ambroșabil RSL cu 1 C/O contact la 48 V c.c.
Releu ambroșabil RSL cu 1 C/O contact la 60 V c.c.
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
6 A
|
Tensiunea de comutatie
|
48 V c.a./c.c.
60 V c.a./c.c.
|
Limite pentru tensiunea operationala nominala
|
43.2...57.6 V
54...72 V
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
< 300 V c.a.
|
Grup de produse
|
RSL_CON_48-61
|
Forma a pinului
|
Plat
|
Aranjare borne de contact
|
Separat
|
Conexiuni - borne
|
Conector, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Conector, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid fara terminale de cablu
|
Cod compatibilitate
|
RSLZ
|
Cuplu de strangere
|
< 0.4 N.m pentru M2.5 şurub(uri)
|
Mod de fixare
|
Arc de compresie din plastic (sina DIN simetrica, 35 mm)
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
3,6 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
CAD latime globala
|
6,2 mm
|
CAD inaltime globala
|
78,6 mm
|
CAD adancime globala
|
95 mm
|
Greutate neta
|
0,023 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
27 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
10,4 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
274 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
300
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
8,796 kg
|