|
|
|
RUMC21BD
Releu Ambrosabil Universal, Zelio Rum, 2 C/O, 24 V Cc, 10 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume serie
|
Universal
|
Tip produs sau componenta
|
Releu conectabil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RUM
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
|
Tensiune circuit de comanda
|
24 V c.c.
|
[Ithe] curent termic conventional
|
10 A la -40…55 °C
|
LED de stare
|
Fara
|
Tip de control
|
Buton de test cu blocare
|
Coeficient de utilizare
|
20 %
|
Suplimentar
Forma a pinului
|
Cilindric
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV (1.2/50 µs)
|
Material contacte
|
AgNi
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
10 A la 277 V AC conformitate cu UL
10 A la 30 V DC conformitate cu UL
10 A la 30 V DC conformitate cu CSA
5 A la 250 V AC (NC) conformitate cu IEC
5 A la 28 V DC (NC) conformitate cu IEC
10 A la 250 V AC (nu) conformitate cu IEC
10 A la 28 V DC (nu) conformitate cu IEC
10 A la 277 V AC conformitate cu CSA
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V conformitate cu IEC
|
Resistive rated load
|
10 A la 250 V c.a.
10 A la 28 V c.c.
|
Capacitate de comutatie maxima
|
2501 VA/280 W
|
Capacitate minima de comutatie
|
170 mW la 10 mA, 17 V
|
Rata de operare
|
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
<= 1200 cicluri/oră sub sarcină
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru rezistiv sarcina
|
Average coil consumption in W
|
1,4 W
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.1 Uc c.c.
|
Operate time
|
20 ms la tensiune nominală
|
Release time
|
20 ms la tensiune nominală
|
Average coil resistance
|
470 Ohm la 20 °C +/- 15 %
|
Limite ale tensiunii nominale de functionare
|
19.2...26.4 V c.c.
|
Categorie de protectie
|
RT I
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 100000
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Greutate neta
|
0,086 kg
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Rigiditate dielectrica
|
1500 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
2500 V c.a. între bobină şi contact cu ranforsat izolație
2000 V c.a. între poli cu standard izolație
|
Certificari produs
|
EAC
CSA
UL
|
Standarde
|
IEC 61810-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…55 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri în funcționare
4 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri nu funcționează
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn (durata = 11 ms) pentru în functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de poluare
|
3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
95,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,6 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
921,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,882 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|