|
|
|
RUZC3M
Priza Ruz, Contact Comb., 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm2, , Rumc3
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RUZ
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Compatibilitate produs
|
Releu ambroșabil RUM cu 3 C/O contact
Releu ambroșabil RE48A cu 2 C/O contact
|
Tip si compozitie contacte
|
3 C/O
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
< 250 V
|
Suplimentar
Forma a pinului
|
Cilindric
|
Aranjare borne de contact
|
Mixt
|
Conexiuni - borne
|
Conector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Conector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Conector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
< 1 N.m pentru M3.5 şurub(uri)
|
Mod de fixare
|
Cu surub (panou)
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
Latime
|
38 mm
|
Greutate neta
|
0,054 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Standarde
|
IEC 61984
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Marcaj
|
CE
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…55 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
56,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,300 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
14,600 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
606,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
200
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
12,600 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|