Schneider-Electric Romania Promelek
 
RXG11P7
RXG11P7
Releu Ambrosabil de Interfata, Zelio Rxg, 1C/O Standard, 230Vca, 10A- cu Ltb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume serie Releu de interfata
Tip produs sau componenta Releu conectabil
Nume scurt al dispozitivului RXG
Tip si compozitie contacte 1 C/O
[Ithe] curent termic conventional 10 A la -40…55 °C
Semnalizare locala Steag
Suplimentar
LED de stare Fara
[Ie] curent nominal de utilizare 10 A la 30 V (DC) conformitate cu UL
10 A la 30 V (DC) conformitate cu IEC
10 A la 250 V (AC) conformitate cu IEC
10 A la 250 V (AC) conformitate cu UL
Durabilitate electrica 100000 cic pentru nu rezistiv sarcina la 55 °C
100000 cic pentru NC rezistiv sarcina la 55 °C
Coil resistance 23500 Ohm +/- 15 %
Rezistenta la socuri 20 gn în functionare
100 gn nu în funcționare
Pozitie de montare Orice poziție
Average consumption in VA 0,82 VA 60 Hz
Limite de tensiune circuit de comanda 0,8...1,1 Uc c.a.
Tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
Culoare capac Standard
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.3 Uc c.a.
Curent de sarcina 10 A la 250 V c.a.
Capacitate minima de comutatie 500 mW la 100 mA, 5 V c.c.
Capacitate de comutatie maxima 2500 VA
Tip de control Buton de test cu blocare
Valoare cuplu 0,8 N.m
Rezistenta de contact 100 mOhm
Rezistenta de izolatie 1000 MΩ la 500 V c.c.
Clasa de izolatie electrica Clasa F
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Timp de functionare 20 ms
Resetare timp 20 ms
Categorie de supratensiune III
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a.
30 V c.c.
Categorie de protectie RT I
Rata de operare <= 1800 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
Grad de poluare 2
Coeficient de utilizare 20 %
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
Rigiditate dielectrica 1000 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
5000 V c.a. între bobină şi contact cu Izolatie marita izolație
Niveluri de testare Nivel A group mounting
Prezentare dispozitiv Produs complet
Material contacte Aliaj de argint (AgSnO2In2O3)
Greutate neta 0,02 kg
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
IEC 61810-1
UL 60947-1
Certificari produs UL
UE
EAC
CSA
DNV-GL
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Grad de protectie IP IP40
Umiditate relativa 10…85 %
Rezistenta la vibratii 3 gn, amplitudine = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)în functionare
5 gn, amplitudine = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)nu în funcționare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,89 cm
Latime prima forma de impachetare 1,27 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,452 cm
Greutate prima forma de impachetare 20,1 g