|
|
|
RXG22P7
Releu Ambrosabil de Interfata, Zelio Rxg, 2C/O Standard 230Vca-5A, cu Ltb Si Led
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume serie
|
Releu de interfata
|
Tip produs sau componenta
|
Releu conectabil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RXG
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
|
[Ithe] curent termic conventional
|
5 A la -40…55 °C
|
Semnalizare locala
|
Steag
|
Suplimentar
LED de stare
|
Cu
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
5 A la 30 V (DC) conformitate cu UL
5 A la 30 V (DC) conformitate cu IEC
5 A la 250 V (AC) conformitate cu IEC
5 A la 250 V (AC) conformitate cu UL
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru nu rezistiv sarcina la 55 °C
100000 cic pentru NC rezistiv sarcina la 55 °C
|
Coil resistance
|
23500 Ohm +/- 15 %
|
Rezistenta la socuri
|
20 gn în functionare
100 gn nu în funcționare
|
Pozitie de montare
|
Orice poziție
|
Average consumption in VA
|
0,82 VA 60 Hz
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0,8...1,1 Uc c.a.
|
Tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Culoare capac
|
Standard
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.3 Uc c.a.
|
Curent de sarcina
|
5 A la 250 V c.a.
|
Capacitate minima de comutatie
|
50 mW la 10 mA, 5 V c.c.
|
Capacitate de comutatie maxima
|
1251 VA
|
Tip de control
|
Buton de test cu blocare
|
Valoare cuplu
|
0,8 N.m
|
Rezistenta de izolatie
|
1000 MΩ la 500 V c.c.
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 100000
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V c.a.
30 V c.c.
|
Categorie de protectie
|
RT I
|
Rata de operare
|
<= 1800 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
|
Coeficient de utilizare
|
20 %
|
Grad de poluare
|
2
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
|
Rigiditate dielectrica
|
1000 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
5000 V c.a. între bobină şi contact cu Izolatie marita izolație
3000 V c.a. între poli cu Izolatie de baza izolație
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (AgSnO2In2O3)
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Mediu
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 61810-1
|
Certificari produs
|
UL
EAC
UE
CSA
DNV-GL
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Umiditate relativa
|
10…85 %
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn, amplitudine = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)în functionare
5 gn, amplitudine = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)nu în funcționare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,267 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,06 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,088 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
9 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
229 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
200
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,76 kg