Schneider-Electric Romania Promelek
 
RXM4AB2FD
RXM4AB2FD
Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 110 V C.C., 6 A, cu Led
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume serie Miniatural
Tip produs sau componenta Releu conectabil
Nume scurt al dispozitivului RXM
Tip si compozitie contacte 4 C/O
Tensiune circuit de comanda 110 V c.c.
LED de stare Cu
Tip de control Buton de test cu blocare
Coeficient de utilizare 20 %
Suplimentar
Forma a pinului Plat
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV in timpul 1.2/50 µs
Material contacte AgNi
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC
3 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC
6 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC
6 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC
6 A la 277 V (AC) conformitate cu UL
8 A la 30 V (DC) conformitate cu UL
Curent de iesire permanent 5 A
Tensiunea maxima de comutatie 250 V conformitate cu IEC
Resistive rated load 6 A la 250 V c.a.
6 A la 28 V c.c.
Capacitate de comutatie maxima 1501 VA/168 W
Capacitate minima de comutatie 170 mW la 10 mA, 17 V
Rata de operare <= 1200 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic pentru rezistiv sarcina
Average coil consumption 0,9 W
Prag de tensiune pentru decuplare >= 0.1 Uc
Operate time 20 ms
Release time 20 ms
Average coil resistance 13440 Ohm la 20 °C +/- 10 %
Limite ale tensiunii nominale de functionare 88...121 V c.c.
Fiabilitate securitate date B10d = 100000
Categorie de protectie RT I
Niveluri de testare Nivel A group mounting
Pozitie de operare Orice pozitie
CAD inaltime globala 79 mm
CAD adancime globala 78,45 mm
Greutate neta 0,037 kg
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Rigiditate dielectrica 1300 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
2000 V c.a. între bobină şi contact cu Izolatie de baza izolație
2000 V c.a. între poli cu Izolatie de baza izolație
Certificari produs UL
Lloyd's
UE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
Standarde CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 61810-1
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de utilizare -40…55 °C
Rezistenta la vibratii 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri în funcționare
5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri nu funcționează
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Rezistenta la socuri 10 gn pentru în functionare
30 gn pentru nu functioneaza
Grad de poluare 2
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,300 cm
Latime prima forma de impachetare 2,900 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 37,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,400 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 12,800 cm
Greutate a doua forma de impachetare 398,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 240
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,016 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months