|
|
|
RXM4GB1F7
Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 120 V C.A., 3 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume serie
|
Miniatural
|
Tip produs sau componenta
|
Releu conectabil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RXM
|
Tip si compozitie contacte
|
4 C/O
|
Tensiune circuit de comanda
|
120 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ithe] curent termic conventional
|
3 A la -40…55 °C
|
LED de stare
|
Fara
|
Tip de control
|
Buton de test cu blocare
|
Coeficient de utilizare
|
20 %
|
Suplimentar
Forma a pinului
|
Plat
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
300 V conformitate cu UL
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
2,5 kV in timpul 1.2/50 µs
|
Material contacte
|
Bifurcat, din argint placat cu aur
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
2 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC
2 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC
1 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC
1 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC
3 A la 28 V (DC) conformitate cu UL
3 A la 277 V (AC) conformitate cu UL
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V conformitate cu IEC
|
Resistive rated load
|
3 A la 250 V c.a.
3 A la 28 V c.c.
|
Capacitate de comutatie maxima
|
751 VA/84 W
|
Capacitate minima de comutatie
|
15 mW la 3 mA, 5 V
|
Rata de operare
|
<= 1200 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru rezistiv sarcina depinde de poziția de montaj si de mediul de lucru
|
Average coil consumption in VA
|
1,2 la 60 Hz
|
Consum mediu
|
1,2 VA la 60 Hz
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.15 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
3630 Ohm la 20 °C +/- 15 %
|
Limite ale tensiunii nominale de functionare
|
96...132 V c.a.
|
Categorie de protectie
|
RT I
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Greutate neta
|
0,037 kg
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Rigiditate dielectrica
|
1300 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
2000 V c.a. între bobină şi contact
2000 V c.a. între poli
|
Certificari produs
|
UL
Lloyd's
UE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
|
Standarde
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…55 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri în funcționare
5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicluri nu funcționează
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn pentru în functionare
30 gn pentru nu functioneaza
|
Grad de poluare
|
2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
38 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,1 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,3 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
386 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,889 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|