Operare contacte
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
24 V c.c.
|
LED de stare
|
Cu
|
Tip de control
|
Fără buton
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
2,5 kV in timpul 1.2/50 µs conformitate cu IEC 61810-7
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC
1,5 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC
|
Capacitate minima de comutatie
|
25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Timp de functionare
|
20 ms între oprire alimentare bobină şi închidere contact temporizat la declanşare
20 ms între alimentarea bobinei şi inchiderea contactului temporizat la anclanşare
|
CAD latime globala
|
21 mm
|
CAD inaltime globala
|
27 mm
|
CAD adancime globala
|
46 mm
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Tensiunea minima de comutare
|
5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Limite ale tensiunii nominale de functionare
|
19.2...26.4 V c.c.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V c.a.
28 V c.c.
|
Prag de tensiune pentru decuplare
|
>= 0.1 Uc c.c.
|
Curent de sarcina
|
3 A la 250 V c.a.
3 A la 28 V c.c.
|
Capacitate de comutatie maxima
|
750 VA c.a.
84 W c.c.
|
Rezistenta medie
|
640 Ohm la 23 °C +/- 10 %
|
Consumul mediu in W
|
0,9 W, c.c.
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru rezistiv sarcina
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 100000
|
Rata de operare
|
<= 1200 cicluri/oră sub sarcină
<= 18000 cicluri/oră fara sarcina
|
Coeficient de utilizare
|
20 %
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V c.a. între bobină şi contact cu Izolatie de baza izolație
2000 V c.a. între poli cu Izolatie de baza izolație
1000 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație
|
Categorie de protectie
|
RT I
|
Grad de poluare
|
2
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Niveluri de testare
|
Nivel A group mounting
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Greutate neta
|
0,034 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
35,5 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,4 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
12,8 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
393 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
270
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
11,102 kg
|