|
|
|
SDD111442C
Sedna Design, Placa TRANSPARENT RJ45, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Functie
|
Placa centrala
|
Forma de livrare
|
Rama cu suport de fixare
|
Destinatie produs
|
Priza RJ45
|
Numar priza
|
2
|
Compatibilitate produs
|
Mufa modulara Reichle si De-Massari Cat. 5e UTP
Mufa modulara Reichle si De-Massari Cat. 6 UTP
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Suplimentar
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…80 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
23 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
7 mm
|
Greutate neta
|
0,033 kg
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
35,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
774,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
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
9,821 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|