Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDD111481S
SDD111481S
Sedna Design, Priza TV-SAT-SAT finala 4dB, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Functie Priza TV-SAT
Aplicatie a dispozitivului Suport media
Forma de livrare Mechanism with fixing frame and cover plate
Tip priza TV Capat (priza de capat)
Culoare principala Alb
Suplimentar
Tip conector TV 1 tata IEC 9,52 mm
Tip conector SAT 2 IEC 9,52 mm mama
Numar de iesiri 3
Pierdere prin 4 dB
Atenuare maxima 4 dB pentru TV semnal pentru 47…2200 MHz frecventa
1 dB pentru SAT1 semnal pentru 5…2400 MHz frecventa
1 dB pentru SAT2 semnal pentru 950…2400 MHz frecventa
Conexiuni - borne Borne cu surub
Culoare Alb (RAL 9003)
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip borne Lucios
Tratament suprafata Netratat
Instalare Incastrat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:55…70 mm
Suruburi
Inaltime 73 mm
Adancime de montaj 22,5 mm
Latime 73 mm
Adancime 41 mm
Adancimea partii vizuale 17,4 mm
Greutate neta 0,11339 kg
Grad de protectie IK IK02
Canal vizat Profesional
Mediu
Marca de conformitate CE
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 105,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,171 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,457 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni